ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

7本組[+-]ドライバー(精密用)EA560SD-1

通常単価(税別)
12,679
税込単価
13,947
通常出荷日:2日目

型式:EA560SD-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名...

詳細を確認

型番:

EA560SD-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560SD-1の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.5 ~ 3
全長(mm)
140~175
単品/セット
セット
重量
285g
メーカー型番
4797N
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)

型番リスト

表示件数
型番
EA560SD-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,679
( 13,947 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560SD-1,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:7本組 + -ドライバー(精密用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組[+-]ドライバー(精密用)EA560SD-1の型番EA560SD-1のページです。 型番EA560SD-1に関する仕様情報を記載しております。
7本組[+-]ドライバー(精密用)EA560SD-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組[+-]ドライバー(精密用)EA560SD-1
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
6本組[+-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-20
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,6796,6606,6607,8509,04024,566
通常出荷日2日目1日目1日目1日目10日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0 / No.1No.00 / No.0No.0 / No.1No.00 / No.0No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.5 / 2 / 2.5 / 31.8 / 2 / 2.5 / 32.5 / 3 / 3.5 / 41.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3
全長(mm)140~175177 / 157177 / 157133~173133~173137 / 177 / 157 / 147
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト