ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組[-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-30

通常単価(税別)
9,010
税込単価
9,911
通常出荷日:1日目

型式:EA552AJ-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA552AJ-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552AJ-30の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.2 ~ 3
全長(mm)
133~173
軸長(mm)
40~80
単品/セット
セット
メーカー型番
PB8640.ESD
メーカー
PBSWISSTOOLS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA552AJ-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,010
( 9,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA552AJ-30,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 -ドライバー(精密用/ESD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-30の型番EA552AJ-30のページです。 型番EA552AJ-30に関する仕様情報を記載しております。
6本組[-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-30
6本組[-]ドライバー(精密用)EA552AM
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
精密ドライバーセット TD-56S
6本組[+-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-20
メーカーエスコエスコエスコTONEベッセルエスコ
通常価格9,0108,0307,8503,3502,0129,040
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目10日目
先端形状マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.2 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 31.2 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3.51.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.5/2/30.9 / 0.71.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
全長(mm)133~173133~173133~173155(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100133~173
軸長(mm)40~8040~8040~8074(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:24-
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト