ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100

通常単価(税別)
6,660
税込単価
7,326
通常出荷日:1日目

型式:EA550MD-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA550MD-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550MD-100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.8 ~ 3
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.3 ~ 0.5
全長(mm)
157 ~ 177
単品/セット
セット
〈セット内容〉
6本セット
商品名
2035/6A
メーカー型番
118150
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA550MD-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,660
( 7,326 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550MD-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 [+ -]ドライバーセット(精密用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100の型番EA550MD-100のページです。 型番EA550MD-100に関する仕様情報を記載しております。
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
6本組ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-110
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
12本組ドライバーセット(精密用)EA550M-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,6608,77010,89024,5666,66015,481
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.0 / No.1No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0No.0 / No.1No.000 / No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.8 / 2 / 2.5 / 31.2 / 1.5 / 1.8 / 2.52.51.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 32.5 / 3 / 3.5 / 41.5 / 2.5
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.3 / 0.4 / 0.50.25 / 0.3 / 0.4 / 0.230.350.3 / 0.35 / 0.4 / 0.5 / 0.23-0.35 / 0.23
全長(mm)177 / 157137 / 177 / 157137137 / 177 / 157 / 147177 / 157-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト