ツール用品技術窓口

確定しました

6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110

通常単価(税別)
8,990
税込単価
9,889
通常出荷日:1日目

型式:EA550ME-110,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA550ME-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550ME-110の仕様・寸法情報

先端形状
トルクス(いじり止め)
先端サイズ・トルクス
T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
全長(mm)
157
軸長(mm)
60
軸径(mm)
3 ~ 4
単品/セット
セット
<セット内容>
6本組
商品名
2067/6
メーカー型番
118154
メーカー
Wera

型番リスト

表示件数
型番
EA550ME-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,990
( 9,889 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550ME-110,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 [イジリ止Torx] ドライバーセット(精密用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110の型番EA550ME-110のページです。 型番EA550ME-110に関する仕様情報を記載しております。
6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[いじり止Torx]ドライバーセット(精密用)EA550ME-110
6本組[Torx]ドライバー(精密用/いじり止付)EA550ME-120A
6本組[Torx]ドライバー(精密用)EA552AP
6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA550ML-100A
6本組[Torx]ドライバー(精密用/ESD)EA552AK-20
5本組 [Microstix]ドライバー(精密用/ESD)EA550MP-50
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,9909,2218,67010,90011,10013,110
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目2日目
先端形状トルクス(いじり止め)トルクス(いじり止め)トルクス / トルクス(いじり止め)トルクストルクス / トルクス(いじり止め)特殊
先端サイズ・トルクスT10 / T8 / T15 / T9 / T20 / T7T10 / T8 / T15 / T9 / T20 / T7T10 / T8 / T9 / T5 / T7 / T6T4 / T8 / T9 / T5 / T7 / T6T10 / T8 / T9 / T5 / T7 / T6-
全長(mm)157157143~163157(T7・T8・T9) / 137(T4・T5・T6)143~163137
軸長(mm)606050~7060(T7・T8・T9) / 40(T4・T5・T6)50~7040
軸径(mm)3 / 44---2.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト