ツール用品技術窓口

確定しました

6本組ドライバー(精密用/ESD)EA550MJ-120

通常単価(税別)
11,222
税込単価
12,344
通常出荷日:3日目

型式:EA550MJ-120,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA550MJ-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA550MJ-120の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / トルクスプラス
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・トルクスプラス
1IPR
全長(mm)
137 ~ 147
単品/セット
セット
<セット内容>
6本組
メーカー型番
030182
重量(g)
340
メーカー
Wera
マイクロドライバー
#1
マイクロスティックドライバー
m
チップリフター
1×3.5

型番リスト

表示件数
型番
EA550MJ-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,222
( 12,344 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA550MJ-120,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 ドライバー(精密用/ESD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組ドライバー(精密用/ESD)EA550MJ-120の型番EA550MJ-120のページです。 型番EA550MJ-120に関する仕様情報を記載しております。
6本組ドライバー(精密用/ESD)EA550MJ-120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組ドライバー(精密用/ESD)EA550MJ-120
6本組ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-110
25本組 ドライバーセット(精密用)EA550M-200
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-110
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,22210,89024,5668,7706,6606,660
通常出荷日3日目1日目2日目2日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / トルクスプラスプラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクスプラス / ソケット / 特殊プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.00 / No.0No.000 / No.00 / No.0No.0 / No.1No.00 / No.0No.0 / No.1
先端サイズ・トルクスプラス1IPR1IPR1IPR---
全長(mm)137 / 147137137 / 177 / 157 / 147137 / 177 / 157177 / 157177 / 157
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト