ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

6本組[Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)EA552AH-10

通常単価(税別)
8,660
税込単価
9,526
通常出荷日:1日目

型式:EA552AH-10,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA552AH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552AH-10の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角(mm)
0.89 ~ 3
全長(mm)
133~193
軸長(mm)
40~100
単品/セット
セット
メーカー型番
PB8642.ESD
メーカー
PBSWISSTOOLS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA552AH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,660
( 9,526 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA552AH-10,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 Hexagonドライバー(精密用/ESD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)EA552AH-10の型番EA552AH-10のページです。 型番EA552AH-10に関する仕様情報を記載しております。
6本組[Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)EA552AH-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[Hexagon]ドライバー(精密用/ESD)EA552AH-10
6本組[Hexagon]ドライバー(精密用)EA552AN
5本組[Ball-Hexagon]ドライバーセット(精密用)EA550MF-140A
6本組[-]ドライバー(精密用)EA552AM
6本組[-]ドライバー(精密用/ESD)EA552AJ-30
10本組ドライバー・精密用(特殊タイプ)EA552EW
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,6607,2806,6708,0309,0106,790
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
先端形状六角六角六角マイナス(-)マイナス(-)特殊
先端サイズ・六角(mm)0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 30.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 31.3 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3---
全長(mm)133~193133~193157133~173133~17365
軸長(mm)40~10040~1006040~8040~8024
単品/セットセットセットセットセットセットセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト