ツール用品技術窓口

確定しました

6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100

通常単価(税別)
7,850
税込単価
8,635
通常出荷日:1日目

型式:EA552AM-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA552AM-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA552AM-100の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.00 / No.0
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
1.2 ~ 2.5
全長(mm)
133~173
軸長(mm)
40~80
単品/セット
セット
メーカー型番
PB8641
メーカー
PBSWISSTOOLS

型番リスト

表示件数
型番
EA552AM-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,850
( 8,635 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA552AM-100,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:6本組 + -ドライバー(精密用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100の型番EA552AM-100のページです。 型番EA552AM-100に関する仕様情報を記載しております。
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[+-]ドライバー(精密用)EA552AM-100
精密ドライバー(リボルバータイプ)セット
精密ドライバーセット TD-56S
6本組[-]ドライバー(精密用)EA552AM
6本組[+-]ドライバーセット(精密用)EA550MD-100
6本組[+-]ドライバー(精密/ESD)EA550MJ-100
メーカーエスコTONEベッセルエスコエスコエスコ
通常価格7,8503,3502,0128,0306,6608,770
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)No.00 / No.0No.00 / No.0 / No.1No.0000 / No.000 / No.00 / No.0-No.00 / No.0No.0 / No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.51.5/2/30.9 / 0.71.2 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 / 3.51.8 / 2 / 2.5 / 31.2 / 1.5 / 1.8 / 2.5
全長(mm)133~173155(+)00:104 / (+)0000:97 / (+)0:106 / (-)0.9:90 / (-)0.7:90 / (+)000:100133~173177 / 157137 / 177 / 157
軸長(mm)40~8074(-)0.7:10 / (-)0.9:10 / (+)000:20 / (+)0000:17 / (+)0:26 / (+)00:2440~80--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト