ツール用品技術窓口

0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B

通常単価(税別)
9,743
税込単価
10,717
通常出荷日:2日目

型式:EA720ZT-6B,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.1-30m レーザー距離計

  • 重量
    セフフック無し:104g、セフフック有り:106g
  • サイズ
    セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm
  • 付属品
    収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)
  • 材質
    ケース:ABS樹脂
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 出力
    <1mW(クラスII)
  • 測定範囲
    0.1~30m(条件による)
  • 機能
    加算/減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺
  • 測定精度
    ±2.0mm
  • 波長
    635nm
  • 測定基準
    本体先端、底部
  • レーザークラス
    クラス2
  • レーザースポット径
    約6.0mm/10m、約30mm/30m
  • 測定単位
    1mm
  • 測定回数
    最大7,000回
  • メーカー型番
    TSFLK-G03BK
  • 防塵・防水性
    IP40
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • 設定
    測定基準

型番:

EA720ZT-6B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720ZT-6Bの仕様・寸法情報

重量
セフフック無し:104g、セフフック有り:106g
サイズ
セフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm
付属品
収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)
材質
ケース:ABS樹脂
電源
単4電池×2本(付属)
出力
<1mW(クラスII)
測定範囲
0.1~30m(条件による)
機能
加算/減算、面積、体積、ピタゴラス2辺・3辺
測定精度
±2.0mm
波長
635nm
測定基準
本体先端、底部
レーザークラス
クラス2
レーザースポット径
約6.0mm/10m、約30mm/30m
測定単位
1mm
測定回数
最大7,000回
メーカー型番
TSFLK-G03BK
防塵・防水性
IP40
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
設定
測定基準

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720ZT-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,743
( 10,717 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720ZT-6B,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.1-30m レーザー距離計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6Bの型番EA720ZT-6Bのページです。 型番EA720ZT-6Bに関する仕様情報を記載しております。
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
0.08~100m レーザー距離計
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
5~730m/×6 レーザー距離計
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,74313,90739,30529,05836,80016,500
通常出荷日2日目2日目2日目1日目2日目1日目
重量セフフック無し:104g、セフフック有り:106gセフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む)230g180g約130g(電池を除く)100g
サイズセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm64(W)×28(D)×142(H)mm42(W)×110(D)×75(H)mm37(W)×91(D)×73(H)mm45(W)×24(D)×106(H)mm
付属品収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)キャリングバッグストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)ストラップ
材質ケース:ABS樹脂ケース:ABS樹脂PC-ABS+TPE樹脂--
----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト