17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5~770mレーザー距離計EA757ZA-9

通常単価(税別)
29,058
税込単価
31,964
通常出荷日:1日目

型式:EA757ZA-9,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5- 770m レーザー距離計

  • 重量
    180g
  • サイズ
    42(W)×110(D)×75(H)mm
  • 付属品
    ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
  • 材質
    樹脂
  • 電源
    CR2乾電池×1個(付属)
  • 測定範囲
    5~770m
  • 測定精度
    ±1m
  • レーザークラス
    1クラス(アイセーフ)
  • 角度
    ±70°
  • 表示単位
    1m
  • 防水性能
    生活防水(IPX4)
  • 測定モード
    スキャン、高さ、角度
  • 対物レンズ径
    24mm
  • ひとみ径
    4mm
  • 倍率(倍)
    6
  • 最大表示可能距離
    850m
  • レンズ仕様
    フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整
  • 測定プロセッサー
    デジタルマイクロプロセッサー

型番:

EA757ZA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA757ZA-9の仕様・寸法情報

重量
180g
サイズ
42(W)×110(D)×75(H)mm
付属品
ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
材質
樹脂
電源
CR2乾電池×1個(付属)
測定範囲
5~770m
測定精度
±1m
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
角度
±70°
表示単位
1m
防水性能
生活防水(IPX4)
測定モード
スキャン、高さ、角度
対物レンズ径
24mm
ひとみ径
4mm
倍率(倍)
6
最大表示可能距離
850m
レンズ仕様
フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整
測定プロセッサー
デジタルマイクロプロセッサー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA757ZA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,058
( 31,964 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA757ZA-9,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5- 770m レーザー距離計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5~770mレーザー距離計EA757ZA-9の型番EA757ZA-9のページです。 型番EA757ZA-9に関する仕様情報を記載しております。
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.08~100m レーザー距離計
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
5~730m/×6 レーザー距離計
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,0589,74339,30513,90736,80016,500
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
重量180gセフフック無し:104g、セフフック有り:106g230gセフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む)約130g(電池を除く)100g
サイズ42(W)×110(D)×75(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm64(W)×28(D)×142(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm37(W)×91(D)×73(H)mm45(W)×24(D)×106(H)mm
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)キャリングバッグ収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式、CR2 リチウム電池×1本(DC3V)ストラップ
材質樹脂ケース:ABS樹脂PC-ABS+TPEケース:ABS樹脂--
電源CR2乾電池×1個(付属)単4電池×2本(付属)単3形アルカリ乾電池×3本(付属)単4電池×2本(付属)CR2リチウム電池×1本(付属)単4電池×2本(付属)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト