17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5~730m/×6レーザー距離計EA757ZA-14C EA757ZA-14C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5~730m/×6レーザー距離計EA757ZA-14C

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA757ZA-14C

2024年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA757ZA-14C,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5- 730m/X6 レーザー距離計

指定中の仕様・寸法情報

重量
約130g(電池を除く)
サイズ
37(W)×91(D)×73(H)mm
付属品
ケース・電池
電源
CR2リチウム電池×1本(付属)
測定範囲
5~730m(6~800yd)
測定精度
±1m/yd(100m/yd未満)、±2m/yd(100m/yd以上)
レーザークラス
1M
防水構造
生活防水
メーカー型番
COOLSHOT 20i GII
防塵・防水性
JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当(ニコンビジョンの試験条件による)の生活防水構造により、雨に濡れても内部に水が浸入することを防ぎます。
対物レンズ径
20mm
実視界
6.0°

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト