ツール用品技術窓口

0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26

通常単価(税別)
16,500
税込単価
18,150
通常出荷日:1日目

型式:EA720ZB-26,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05- 40m レーザー距離計(ケース...

詳細を確認
  • 重量
    100g
  • サイズ
    45(W)×24(D)×106(H)mm
  • 付属品
    ストラップ
  • 電源
    単4電池×2本(付属)
  • 出力
    1mW以下(クラスII)
  • 測定範囲
    0.05~40m
  • 機能
    距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ
  • 測定精度
    ±1.5mm(条件による)
  • 波長
    635nm
  • 防塵・防水
    IP54
  • 最小表示単位
    0.5mm
  • 3つの測定基準可
    本体の先端、底部、三脚取付
  • 光源
    レーザーダイオード
  • 三脚ねじ径
    1/4"
  • 使用温度範囲
    -10~+45℃
  • 保管温度範囲
    -20~+70℃
  • 自動電源オフ
    約5分(連続測定時を除く)
  • メーカー型番
    GLM400(ESCOオリジナルセット品)
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA720ZB-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA720ZB-26の仕様・寸法情報

重量
100g
サイズ
45(W)×24(D)×106(H)mm
付属品
ストラップ
電源
単4電池×2本(付属)
出力
1mW以下(クラスII)
測定範囲
0.05~40m
機能
距離、面積、容積・体積、加算・減算測定、ピタゴラス、連続測定、バックライト、オートパワーオフ
測定精度
±1.5mm(条件による)
波長
635nm
防塵・防水
IP54
最小表示単位
0.5mm
3つの測定基準可
本体の先端、底部、三脚取付
光源
レーザーダイオード
三脚ねじ径
1/4"
使用温度範囲
-10~+45℃
保管温度範囲
-20~+70℃
自動電源オフ
約5分(連続測定時を除く)
メーカー型番
GLM400(ESCOオリジナルセット品)
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA720ZB-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,500
( 18,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA720ZB-26,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.05- 40m レーザー距離計(ケース付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26の型番EA720ZB-26のページです。 型番EA720ZB-26に関する仕様情報を記載しております。
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.05~40mレーザー距離計(ケース付)EA720ZB-26
0.1~30mレーザー距離計EA720ZT-6B
0.1~50mレーザー距離計EA720ZT-2C
0.08~100m レーザー距離計
レーザー距離計(グリーンレーザー)EA720ZB-41・EA720ZB-42
5~770mレーザー距離計EA757ZA-9
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,5009,74313,90739,30522,002 -29,058
通常出荷日1日目2日目2日目2日目1日目1日目
重量100gセフフック無し:104g、セフフック有り:106gセフフックなし:110g、セフフック付:112g(電池含む)230g-180g
サイズ45(W)×24(D)×106(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mmセフフックなし:44(W)×26(D)×117(H)mm、セフフック付:44(W)×33(D)×117(H)mm64(W)×28(D)×142(H)mm53(W)×29(D)×119(H)mm42(W)×110(D)×75(H)mm
付属品ストラップ収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)収納ケース、ケブラー製ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)、セフフック付電池フタ、取扱説明書(セフフックなし電池フタは標準装備)キャリングバッグキャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
電源単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単4電池×2本(付属)単3形アルカリ乾電池×3本(付属)単3アルカリ乾電池×2本(付属)CR2乾電池×1個(付属)
出力1mW以下(クラスII)<1mW(クラスII)<1mW(クラスII)<1mW(クラスⅡ)1mW以下(クラスII)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レーザー測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト