17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5~1600mレーザー距離計EA757ZA-65 EA757ZA-65

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5~1600mレーザー距離計EA757ZA-65

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA757ZA-65

2025年02月に販売終了となりました。

代替品はEA757ZA-12Fとなります。

型式:EA757ZA-65,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5-1600m レーザー距離計

指定中の仕様・寸法情報

重量
170g
サイズ
40(W)×107(D)×75(H)mm
付属品
専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
材質
樹脂
電源
CR2乾電池×1個(付属)
測定範囲
5~1600m
測定精度
±1m
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
表示単位
0.5m
対物レンズ径
24mm
モード
スキャン、角度(±70°)、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
ディスプレイ
アクティブシンクディスプレイ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト