17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0.2~40mレーザー距離計EA720ZR-2A EA720ZR-2A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

0.2~40mレーザー距離計EA720ZR-2A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA720ZR-2A

2024年02月に販売終了となりました。

代替品は「EA720ZT-2C」です。仕様の違いをご確認ください。

型式:EA720ZR-2A,エスコ大分類:測定工具,商品名:0.2-40m レーザー距離計

指定中の仕様・寸法情報

重量
63g
サイズ
37(W)×24(D)×100(H)mm
付属品
三脚用アダプタ(両面テープ付)、USBケーブル
電源
3.7Vリチウムイオン電池(本体内蔵)
出力
1mW以下(クラスII)
測定範囲
0.2~40m
機能
距離、曲面測定、連続測定
測定精度
±3mm
波長
630~670nm
測定基準
本体後方端部、本体前方端部
最小表示単位
1mm
使用温度範囲
0~+40℃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト