17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5~1,189mレーザー距離計(6倍)EA757ZA-63B EA757ZA-63B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

5~1,189mレーザー距離計(6倍)EA757ZA-63B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA757ZA-63B

2024年08月に販売終了となりました。

代替品は「EA757ZA-65」です。仕様の違いをご確認ください。

型式:EA757ZA-63B,エスコ大分類:測定工具,商品名: 5-1,189m レーザー距離計(6倍)

指定中の仕様・寸法情報

重量
169g
サイズ
37(W)×108(D)×70(H)mm
付属品
専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池
電源
CR2乾電池×1本(付属)
測定範囲
5~1189m
測定精度
±1m(181~1189m)
レーザークラス
1クラス(アイセーフ)
防水性能
IPX4(生活防水)
測定モード
スキャン、角度、水平距離(ハンティングARCモード)、ブルズアイ(最近優先)、ブッシュ(最遠優先)、ハンティングARC
対物レンズ径
20mm
ひとみ径
4mm
倍率(倍)
6

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト