ツール用品技術窓口

AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B

通常単価(税別)
47,760
税込単価
52,536
通常出荷日:5日目

型式:EA854BS-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:アルミ (mm)
    20
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    5
  • 切断能力:木材 (mm)
    160
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    800~3000
  • ストローク (mm)
    26
  • 消費電力 (W)
    720
  • サイズ
    231(W)×218(D)×80(H)mm
  • 材質
    ポリアミド樹脂
  • コード長
    2.5m
  • 重量
    2.3kg
  • 付属品
    バリ止めガイド、透明防じんカバー、メタルベースブレード、吸じんアダプター、キャリングケース
  • 型番
    GST160BCE
  • 傾斜切断角度
    左右0~45°
  • メーカー
    ボッシュ

型番:

EA854BS-2B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA854BS-2Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
切断能力:アルミ(mm)
20
切断能力:ステンレス(mm)
5
切断能力:木材(mm)
160
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
800~3000
ストローク(mm)
26
消費電力(W)
720
サイズ
231(W)×218(D)×80(H)mm
材質
ポリアミド樹脂
コード長
2.5m
重量
2.3kg
付属品
バリ止めガイド、透明防じんカバー、メタルベースブレード、吸じんアダプター、キャリングケース
型番
GST160BCE
傾斜切断角度
左右0~45°
メーカー
ボッシュ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854BS-2B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,760
( 52,536 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854BS-2B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/720W [無段変速]ジグソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2Bの型番EA854BS-2Bのページです。 型番EA854BS-2Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
電子スーパージグソー
AC100V/700WジグソーEA854BA-3A
電子ジグソー 無段変速タイプ
ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし
メーカーエスコエスコボッシュエスコHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格47,76097,32548,48322,77051,00030,416 -
通常出荷日5日目6日目1日目1日目在庫品1日目3日目
商品タイプジグソー充電ジグソージグソージグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10610101010
切断能力:アルミ(mm)201020--20
切断能力:ステンレス(mm)51未満53.23.2-
切断能力:木材(mm)1606516090135135

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト