17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/430WジグソーEA854AD-2

通常単価(税別)
18,678
税込単価
20,546
通常出荷日:1日目

型式:EA854AD-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    6
  • 切断能力:木材 (mm)
    65
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    20
  • 消費電力 (W)
    430
  • サイズ
    205×67×173(H)mm
  • コード長
    2m
  • 重量
    1.8kg
  • 付属品
    ブレード(木工仕上用、新建材用、鉄工用)、刃口板、ガイドピン、定盤カバー、六角棒レンチ、側面案内定規、キャリングケース
  • 型番
    AJ650VDL
  • 振動3軸合成値
    木材:3.5m/s2、軟銅板:5.5m/s2
  • 絶縁方式
    二重絶縁
  • 傾斜切断角度
    左右0~45°
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA854AD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA854AD-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
6
切断能力:木材(mm)
65
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
消費電力(W)
430
サイズ
205×67×173(H)mm
コード長
2m
重量
1.8kg
付属品
ブレード(木工仕上用、新建材用、鉄工用)、刃口板、ガイドピン、定盤カバー、六角棒レンチ、側面案内定規、キャリングケース
型番
AJ650VDL
振動3軸合成値
木材:3.5m/s2、軟銅板:5.5m/s2
絶縁方式
二重絶縁
傾斜切断角度
左右0~45°
メーカー
京セラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854AD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,678
( 20,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854AD-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/430W ジグソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/430WジグソーEA854AD-2の型番EA854AD-2のページです。 型番EA854AD-2に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/430WジグソーEA854AD-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/430WジグソーEA854AD-2
AC100V/400WジグソーEA854BC-2A
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
AC100V/700WジグソーEA854BA-3A
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,67811,81447,76022,77010,12015,895
通常出荷日1日目2日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプジグソージグソージグソージグソー充電ジグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)661010810
切断能力:木材(mm)6565160905545
電源AC100VAC100VAC100VAC100V18V(バッテリー別売:EA813W-6)AC100V
ストローク数(min-1)0~30000~3000800~3000850~30000~25002800
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト