ツール用品技術窓口

AC100V/700WジグソーEA854BA-3A

通常単価(税別)
22,770
税込単価
25,047
通常出荷日:1日目

型式:EA854BA-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:ステンレス (mm)
    3.2
  • 切断能力:木材 (mm)
    90
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    850~3000
  • ストローク (mm)
    26
  • 定格電流 (A)
    7.4
  • 消費電力 (W)
    700
  • サイズ
    215×72×199(H)mm
  • 材質
    ABS樹脂
  • コード長
    2.5m
  • 重量
    2.2kg(ブレード・コード除く)
  • 付属品
    仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
  • 型番
    CJ90VST2
  • 傾斜切断角度
    左右0~45°
  • 最小切断半径
    25mm(ガイドなし)
  • メーカー
    HiKOKI

型番:

EA854BA-3A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA854BA-3Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
切断能力:ステンレス(mm)
3.2
切断能力:木材(mm)
90
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
850~3000
ストローク(mm)
26
定格電流(A)
7.4
消費電力(W)
700
サイズ
215×72×199(H)mm
材質
ABS樹脂
コード長
2.5m
重量
2.2kg(ブレード・コード除く)
付属品
仕上用ブレード、六角棒スパナ、ケース
型番
CJ90VST2
傾斜切断角度
左右0~45°
最小切断半径
25mm(ガイドなし)
メーカー
HiKOKI

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854BA-3A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,770
( 25,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854BA-3A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/700W ジグソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/700WジグソーEA854BA-3Aの型番EA854BA-3Aのページです。 型番EA854BA-3Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/700WジグソーEA854BA-3Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/700WジグソーEA854BA-3A
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
電子スーパージグソー
電子ジグソー ケース付き CJ90VST2
AC100V/400WジグソーEA854BC-2A
メーカーエスコエスコエスコボッシュHiKOKI(旧日立工機)エスコ
通常価格22,77047,76097,32550,59720,45711,814
通常出荷日1日目5日目6日目1日目4日目2日目
商品タイプジグソージグソー充電ジグソージグソージグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)1010610106
切断能力:ステンレス(mm)3.251未満53.2-
切断能力:木材(mm)90160651609065
電源AC100VAC100V14.4V(リチウムイオン4.2Ah)AC100VAC100VAC100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト