17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1

通常単価(税別)
10,120
税込単価
11,132
通常出荷日:1日目

型式:EA854DA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    8
  • 切断能力:アルミ (mm)
    20
  • 切断能力:木材 (mm)
    55
  • 電源
    18V(バッテリー別売:EA813W-6)
  • ストローク数 (min-1)
    0~2500
  • ストローク (mm)
    19
  • サイズ
    80×265×215(H)mm
  • 仕様
    本体のみ
  • 重量
    1.8kg
  • 付属品
    木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ
  • 充電時間
    約40分(EA813W-6使用時)
  • 型番
    BDCJS18B
  • 傾斜切断角度
    最大左右45°
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

型番:

EA854DA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA854DA-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
8
切断能力:アルミ(mm)
20
切断能力:木材(mm)
55
電源
18V(バッテリー別売:EA813W-6)
ストローク数(min-1)
0~2500
ストローク(mm)
19
サイズ
80×265×215(H)mm
仕様
本体のみ
重量
1.8kg
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ
充電時間
約40分(EA813W-6使用時)
型番
BDCJS18B
傾斜切断角度
最大左右45°
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854DA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,120
( 11,132 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854DA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V ジグソー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1の型番EA854DA-1のページです。 型番EA854DA-1に関する仕様情報を記載しております。
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
充電ジグソー(10.8V)
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
メーカーエスコエスコエスコボッシュマキタマキタ
通常価格10,12097,32547,76020,11213,082 -21,060 -
通常出荷日1日目6日目5日目1日目3日目3日目
商品タイプ充電ジグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)86103210
切断能力:アルミ(mm)2010203420
切断能力:木材(mm)5565160706590
電源18V(バッテリー別売:EA813W-6)14.4V(リチウムイオン4.2Ah)AC100VDC10.8V直流10.8直流10.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト