17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/400WジグソーEA854BC-2A

通常単価(税別)
11,814
税込単価
12,995
通常出荷日:2日目

型式:EA854BC-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    6
  • 切断能力:木材 (mm)
    65
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    0~3000
  • ストローク (mm)
    20
  • 定格電流 (A)
    4.2
  • 消費電力 (W)
    400
  • サイズ
    205×67×173mm
  • コード長
    2.0m
  • 重量
    1.7kg
  • 付属品
    ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規
  • 型番
    J-6500V
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-5
  • 振動3軸合成値
    木材:3.5m/s2、軟鋼材:5.5m/s2(EN60745-2-11に基づき測定)
  • 傾斜切断角度
    左右0~45°
  • 適合ブレード
    Tシャンク(0.8~1.8mm厚)
  • メーカー
    京セラ

型番:

EA854BC-2A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA854BC-2Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
6
切断能力:木材(mm)
65
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
定格電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
サイズ
205×67×173mm
コード長
2.0m
重量
1.7kg
付属品
ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規
型番
J-6500V
替カーボンブラシ
EA813RA-5
振動3軸合成値
木材:3.5m/s2、軟鋼材:5.5m/s2(EN60745-2-11に基づき測定)
傾斜切断角度
左右0~45°
適合ブレード
Tシャンク(0.8~1.8mm厚)
メーカー
京セラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA854BC-2A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,814
( 12,995 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA854BC-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/400W ジグソー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/400WジグソーEA854BC-2Aの型番EA854BC-2Aのページです。 型番EA854BC-2Aに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/400WジグソーEA854BC-2Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/400WジグソーEA854BC-2A
AC100V/700WジグソーEA854BA-3A
AC100V/720W[無段変速]ジグソーEA854BS-2B
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,81422,77047,76010,12015,89597,325
通常出荷日2日目1日目5日目1日目1日目6日目
商品タイプジグソージグソージグソー充電ジグソージグソー充電ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)610108106
切断能力:木材(mm)6590160554565
電源AC100VAC100VAC100V18V(バッテリー別売:EA813W-6)AC100V14.4V(リチウムイオン4.2Ah)
ストローク数(min-1)0~3000850~3000800~30000~250028000~2400

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト