17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V・800W/5.0kNケーブルプーラーEA630KA-3B

通常単価(税別)
190,448
税込単価
209,493
通常出荷日:5日目

型式:EA630KA-3B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:AC100V_800W/ ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 巻取速度
    5.5~9.5m/分
  • サイズ
    358(L)×334(W)×224(H)mm
  • 付属品
    フットスイッチ(ケーブル:2m)
  • 重量(kg)
    13(ベース付)
  • 巻取能力
    5.0kN
  • モーター
    AC100V・800W
  • メーカー
    育良精機
  • 型番
    CW-M500S
  • 詳細タイプ
    ケーブルプーラー

型番:

EA630KA-3B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA630KA-3Bの仕様・寸法情報

工具種類
その他関連用品
巻取速度
5.5~9.5m/分
サイズ
358(L)×334(W)×224(H)mm
付属品
フットスイッチ(ケーブル:2m)
重量(kg)
13(ベース付)
巻取能力
5.0kN
モーター
AC100V・800W
メーカー
育良精機
型番
CW-M500S
詳細タイプ
ケーブルプーラー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA630KA-3B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
190,448
( 209,493 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA630KA-3B,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:AC100V_800W/ 5.0kN ケーブルプーラー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V・800W/5.0kNケーブルプーラーEA630KA-3Bの型番EA630KA-3Bのページです。 型番EA630KA-3Bに関する仕様情報を記載しております。
AC100V・800W/5.0kNケーブルプーラーEA630KA-3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V・800W/5.0kNケーブルプーラーEA630KA-3B
5.5~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PB-1A
14.0~60.0mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PH-1
2.0~14.0mm2 充電式油圧圧着工具(裸端子用) EA539PD-10A
150~325mm2 充電式油圧圧着工具 EA539PJ-1
0.3~3.3mフィッシュスティック(継ぎ足し型) EA597H-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格190,448199,321175,679174,546297,8435,219
通常出荷日5日目2日目2日目6日目2日目1日目
工具種類その他関連用品圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具圧着工具・圧接工具その他関連用品
巻取速度5.5~9.5m/分-----
サイズ358(L)×334(W)×224(H)mm286×271×84mm329×107×84mm335×305×75mm(バッテリ含む)379×352×92mm0.3~3.3m
付属品フットスイッチ(ケーブル:2m)ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケースダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケースバッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース替バッテリー(EA585ED-10A)、充電器、ケース、肩掛けベルト-
重量(kg)13(ベース付)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト