17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

90mm2本爪プーラーEA683MC-90

通常単価(税別)
9,122
税込単価
10,034
通常出荷日:1日目

型式:EA683MC-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 90m...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質
    ステンレス
  • 重量
    0.63kg
  • 開口幅
    40~90mm
  • アーム深さ
    92mm
  • 型番
    90664
  • メーカー
    SATA

型番:

EA683MC-90
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683MC-90の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
本体・関連商品
本体
材質
ステンレス
重量
0.63kg
開口幅
40~90mm
アーム深さ
92mm
型番
90664
メーカー
SATA

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683MC-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,122
( 10,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683MC-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 90mm 2本爪プーラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

90mm2本爪プーラーEA683MC-90の型番EA683MC-90のページです。 型番EA683MC-90に関する仕様情報を記載しております。
90mm2本爪プーラーEA683MC-90のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,122124,02010,70999,648 -90,917 -84,973
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラベアリングプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質ステンレスドイツ鋼鍛造鋼ドイツ鋼ドイツ鋼-
重量0.63kg10.6kg1.3kg--9.5kg
開口幅40~90mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト