17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
ツールキャビネットセット TCA311
TONE
サービスボードセット内容品
TONE

1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6

通常単価(税別)
12,494
税込単価
13,743
通常出荷日:2日目

型式:EA618CZ-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    プーラ用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • ケースサイズ
    215(W)×47(D)×80(H)mm
  • 全長(mm)
    1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75
  • 型番
    4211A
  • 重量(g)
    1040
  • 差込角
    1/2"
  • 外径(mm)
    1/4":24、5/16":24、3/8":28、1/2":28
  • メーカー
    コーケン(Ko-ken)
  • サイズ(クランプ範囲)
    1/4"(6~6.4mm)、5/16"(7.6~8mm)、3/8"(9~9.6mm)、1/2"(12.1~12.7mm)

型番:

EA618CZ-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618CZ-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
プーラ用パーツ
本体・関連商品
関連商品
ケースサイズ
215(W)×47(D)×80(H)mm
全長(mm)
1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75
型番
4211A
重量(g)
1040
差込角
1/2"
外径(mm)
1/4":24、5/16":24、3/8":28、1/2":28
メーカー
コーケン(Ko-ken)
サイズ(クランプ範囲)
1/4"(6~6.4mm)、5/16"(7.6~8mm)、3/8"(9~9.6mm)、1/2"(12.1~12.7mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA618CZ-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,494
( 13,743 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618CZ-6,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR スタッドプーラーセット(インチ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6の型番EA618CZ-6のページです。 型番EA618CZ-6に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6
スライドハンマーセットEA604FX-3
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
ベアリングプーラーEA512D
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,49431,2729,12284,97337,273124,020
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目2日目
商品タイププーラ用パーツプーラ用パーツギヤプーラベアリングプーラベアリングプーラギヤプーラ
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体本体本体
ケースサイズ215(W)×47(D)×80(H)mm-----
全長(mm)1/4":65、5/16":65、3/8":75、1/2":75290----
型番4211A2239066415-B204-0230-30+

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました