17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドアームプーラー(2本爪)EA500AA

通常単価(税別)
11,672234,835
税込単価
12,839258,319
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA500AA-650,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:650...

詳細を確認
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

本体・関連商品

材質

重量

入数

引張強度

最大直径

アーム深さ

型番

爪懐長(mm)

爪厚(mm)

爪幅(mm)

内抜き能力(mm)

外抜き能力(mm)

アーム長(mm)

適用プーラー

最小発注数量
ギヤプーラ
本体
ドイツ鋼
16.3kg
-
12t
650mm
300mm
20-40
30
5~28
35
200~710
100~650
-
-
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
0.56kg
2本組
-
-
-
1-90-P
-
-
-
-
-
100
EA500AA-80、EA500AA-120
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
1.12kg
2本組
-
-
-
1-190-P
-
-
-
-
-
200
EA500AA-80、EA500AA-120
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
1.36kg
2本組
-
-
-
1-250-P
-
-
-
-
-
250
EA500AA-80、EA500AA-120
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
-
2本組
-
-
-
1-400-P
-
-
-
-
-
400
EA500AA-80、EA500AA-120
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
1.24kg
2本組
-
-
-
2-150-P
-
-
-
-
-
150
EA500AA-160、EA500AA-200
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
2.4kg
2本組
-
-
-
2-300-P
-
-
-
-
-
300
EA500AA-160、EA500AA-200
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
3.27kg
2本組
-
-
-
3-200-P
-
-
-
-
-
200
EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
-
2本組
-
-
-
3-250-P
-
-
-
-
-
250
EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
4.26kg
-
-
-
-
3-300-P
-
-
-
-
-
300
EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
5.33kg
2本組
-
-
-
3-400-P
-
-
-
-
-
400
EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
1個
プーラ用パーツ
関連商品
-
6.7kg
2本組
-
-
-
3-500-P
-
-
-
-
-
500
EA500AA-250、EA500AA-350、EA500AA-520、EA500AA-650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
234,835
( 258,319 )
2日目
11,672
( 12,839 )
2日目
20,825
( 22,908 )
2日目
23,990
( 26,389 )
2日目
28,780
( 31,658 )
2日目
21,093
( 23,202 )
2日目
36,159
( 39,775 )
1日目
41,459
( 45,605 )
2日目
43,307
( 47,638 )
2日目
49,022
( 53,924 )
2日目
53,600
( 58,960 )
2日目
59,066
( 64,973 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500AA-650,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:650mm スライドアームプーラー(2本爪)
型式:EA500AB-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100mm EA500AA-80・120用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-10,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:400mmEA500AA-250~650用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:500mmEA500AA-250~650用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm EA500AA-80・120用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mm EA500AA-80・120用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-4,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:400mm EA500AA-80・120用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm EA500AA-160・200用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-6,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:300mm EA500AA-160・200用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-7,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mmEA500AA-250~650用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-8,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mmEA500AA-250~650用 替えアーム(2本組)
型式:EA500AB-9,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:300mmEA500AA-250~650用 替えアーム(2本組)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドアームプーラー(2本爪)EA500AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドアームプーラー(2本爪)EA500AA
スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA
2本爪プーラーEA500
スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
2本爪スライドプーラーEA500AP
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,672-53,209 -8,170 -98,909 -124,02016,302 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜2日目2日目1日目〜
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト