17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC

通常単価(税別)
99,648147,706
税込単価
109,613162,477
通常出荷日:2日目

型式:EA500BC-300,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:300...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質
    ドイツ鋼
  • 引張強度
    9.5t
  • 3本
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

最大直径

アーム深さ

型番

外抜き能力(mm)

センターボルトサイズ(mm)

センターボルトヘッドサイズ(mm)

最小発注数量
5.2kg
300mm
250mm
45-5
300
5/8"×260
24
1個
6.0kg
375mm
275mm
45-6
375
5/8"×260
24
1個
9.1kg
600mm
300mm
45-7
600
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,648
( 109,613 )
2日目
124,341
( 136,775 )
2日目
147,706
( 162,477 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500BC-300,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:300mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
型式:EA500BC-375,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:375mm 3本爪プーラー(喰付強化型)
型式:EA500BC-600,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:600mm 3本爪プーラー(喰付強化型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
2本爪プーラーEA500
3本爪プーラーEA500B
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格99,648-124,0208,170 -23,540 -90,917 -9,122
通常出荷日2日目2日目1日目〜1日目2日目1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質ドイツ鋼ドイツ鋼--ドイツ鋼ステンレス
引張強度9.5t10t----
3本3本2本3本--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト