17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本爪スライドプーラーEA500AP

通常単価(税別)
16,30252,445
税込単価
17,93257,690
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA500AP-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量(kg)

引張強度

型番

最大直径(mm)

アーム深さ(mm)

最小発注数量
1.06
3t
120-1
100
100
1個
1.16
3t
120-10
125
100
1個
1.28
3t
120-2
150
150
1個
3.01
3t
120-20
200
150
1個
3.84
3t
120-3
250
200
1個
5.03
4t
120-30
350
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,302
( 17,932 )
1日目
17,928
( 19,721 )
1日目
32,495
( 35,745 )
1日目
33,937
( 37,331 )
2日目
45,142
( 49,656 )
2日目
52,445
( 57,690 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500AP-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100mm 2本爪プーラー
型式:EA500AP-125,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:125mm 2本爪プーラー
型式:EA500AP-150,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm 2本爪プーラー
型式:EA500AP-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm 2本爪プーラー
型式:EA500AP-250,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mm 2本爪プーラー
型式:EA500AP-350,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350mm 2本爪プーラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本爪スライドプーラーEA500APのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本爪スライドプーラーEA500AP
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
2本爪プーラーEA500
スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA
3本爪プーラーEA500BF
3本爪プーラーEA500B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,302-90,917 -8,170 -53,209 -21,454 -23,540 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜2日目1日目〜1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト