17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リバーシブルプーラーEA683MD

通常単価(税別)
4,65019,752
税込単価
5,11521,727
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA683MD-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

重量(kg)

最大直径

アーム深さ

型番

引張強度(t)

最小発注数量
130mm
0.52
75mm
60mm
90633
3
1個
160mm
1.08
100mm
95mm
90634
6
1個
245mm
2.51
150mm
160mm
90636
9
1個
330mm
5.17
200mm
235mm
90638
12
1個
360mm
8.0
250mm
240mm
90640
15
1個
404mm
10.6
300mm
270mm
90642
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,650
( 5,115 )
2日目
6,570
( 7,227 )
1日目
10,013
( 11,014 )
1日目
16,730
( 18,403 )
1日目
17,727
( 19,500 )
1日目
19,752
( 21,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA683MD-100,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:100mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
型式:EA683MD-150,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
型式:EA683MD-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
型式:EA683MD-250,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
型式:EA683MD-300,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:300mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)
型式:EA683MD-75,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 75mm 3アームプーラー(内・外抜き兼用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルプーラーEA683MDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リバーシブルプーラーEA683MD
リバーシブルプーラーEA683MB
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
2本爪プーラーEA500
ベアリングプーラーEA512-1・2
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,650-3,120 -9,1228,170 -14,436 -84,973
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラベアリングプーラベアリングプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
メーカーSATASATASATAKUKKO(クッコ)京都機械工具(KTC)KUKKO(クッコ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト