17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98,909128,388
税込単価
108,800141,227

型式:EA500JF-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービ...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数

    重量(kg)

    引張強度

    型番

    最大直径(mm)

    アーム長(mm)

    最小発注数量
    5.11
    3t
    30-10-SP
    130
    100・200・250・350
    1個
    7.66
    5t
    30-20-SP
    200
    150・300
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    98,909
    ( 108,800 )
    2日目
    128,388
    ( 141,227 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA500JF-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:130mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)
    型式:EA500JF-52,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF
    3本爪プーラーEA500BF
    3本爪プーラーEA500B
    固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
    2本爪プーラーEA500
    スライドプーラー(3本爪)EA500AR
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格98,909-21,454 -23,540 -124,0208,170 -90,917 -
    通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目1日目〜2日目
    商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
    本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
    メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プーラカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト