17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スライドプーラー(3本爪)EA500AR

通常単価(税別)
90,917232,419
税込単価
100,009255,661
通常出荷日:2日目

型式:EA500AR-350,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質
    ドイツ鋼
  • アーム深さ
    200mm
  • 爪懐長(mm)
    30
  • 爪厚(mm)
    5~20
  • 爪幅(mm)
    35
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量

引張強度

最大直径

型番

内抜き能力(mm)

最小発注数量
10.5kg
10t
350mm
30-30
180~440
1個
17.8kg
15t
375mm
30-4
200~500
1個
22.6kg
15t
520mm
30-40
280~600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,917
( 100,009 )
2日目
193,684
( 213,052 )
2日目
232,419
( 255,661 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500AR-350,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350mm スライドプーラー(3本爪)
型式:EA500AR-375,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:375mm スライドプーラー(3本爪)
型式:EA500AR-520,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:520mm スライドプーラー(3本爪)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドプーラー(3本爪)EA500ARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
ベアリングプーラーEA512D
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格90,917-124,0209,12210,70999,648 -37,273
通常出荷日2日目2日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラベアリングプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質ドイツ鋼ドイツ鋼ステンレス鍛造鋼ドイツ鋼-
アーム深さ200mm200mm92mm90mm-100mm
爪懐長(mm)3030----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト