17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本爪プーラーEA500B

通常単価(税別)
23,54037,181
税込単価
25,89440,899
通常出荷日:1日目

型式:EA500B-130,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:130m...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量(kg)

引張強度

型番

最大直径(mm)

アーム深さ(mm)

爪懐長(mm)

爪厚(mm)

爪幅(mm)

外抜き能力(mm)

最小発注数量
0.87
3t
42-3
90
120
12
3~9
18
50~90
1個
2.08
5t
42-4
130
160
38
4~12
24
70~130
1個
4.29
7t
42-5
180
200
40
4~13
34
100~180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,540
( 25,894 )
1日目
34,456
( 37,902 )
1日目
37,181
( 40,899 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500B-130,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:130mm 3本爪プーラー
型式:EA500B-180,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:180mm 3本爪プーラー
型式:EA500B-60,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 60mm 3本爪プーラー
型式:EA500B-90,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 90mm 3本爪プーラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本爪プーラーEA500Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本爪プーラーEA500B
2本爪プーラーEA500
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
3本爪プーラーEA500BF
スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格23,540-8,170 -99,648 -124,02021,454 -98,909 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目2日目1日目〜2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
3本2本3本3本--
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト