17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ベアリングプーラーセットEA510AG-3

通常単価(税別)
84,973
税込単価
93,470
通常出荷日:2日目

型式:EA510AG-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ22-1...

詳細を確認

型番:

EA510AG-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA510AG-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベアリングプーラ
本体・関連商品
本体
重量
9.5kg
最大直径
115mm
型番
15-B
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA510AG-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,973
( 93,470 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA510AG-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ22-115mm ベアリングプーラーセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラーセットEA510AG-3の型番EA510AG-3のページです。 型番EA510AG-3に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングプーラーセットEA510AG-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
ベアリングプーラーEA512D
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
スライドハンマーセットEA604FX-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格84,973124,02037,27310,7099,12231,272
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプベアリングプーラギヤプーラベアリングプーラギヤプーラギヤプーラプーラ用パーツ
本体・関連商品本体本体本体本体本体関連商品
重量9.5kg10.6kg1.99kg1.3kg0.63kg-
最大直径115mm350mm90mm110mm--
型番15-B30-30+204-02-90664223

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト