17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブラシ付エアーダスターEA123AC

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:2日目

型式:EA123AC-31A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアダスター(アルミボディー)
  • 最高使用圧力 (MPa)
    1
  • 重量
    99g
  • 使用温度範囲
    -10~80℃
  • 全長
    173mm
  • 取付ねじ
    G(PF)1/4"
  • エアー量
    100L/min
  • 本体材質
    アルミ、真鍮、ゴム
  • 毛丈
    25mm
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 使用圧力
    0.4MPa
  • ブラシ材質
    ナイロン200

型番:

EA123AC-31A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA123AC-31Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)
1
重量
99g
使用温度範囲
-10~80℃
全長
173mm
取付ねじ
G(PF)1/4"
エアー量
100L/min
本体材質
アルミ、真鍮、ゴム
毛丈
25mm
使用流体
圧縮空気
使用圧力
0.4MPa
ブラシ材質
ナイロン200

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA123AC-31A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA123AC-31A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:173mm エアーブローガン(ナイロン毛_ブラシ付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシ付エアーダスターEA123ACの型番EA123AC-31Aのページです。 型番EA123AC-31Aに関する仕様情報を記載しております。
ブラシ付エアーダスターEA123ACのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラシ付エアーダスターEA123AC
DC18.0V 電動エアダスター(充電式)
DC10.8V 電動エアダスター(充電式)
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PB
GC エアーダスター用 空気流量調節付ノズル
エアーノズル
メーカーエスコエスコエスコエスコアークランド グリーンクロスウィザ(旧:グレートツール)
通常価格7,20014,58012,9205,7501,030995 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目4日目3日目〜
商品タイプエアダスター(アルミボディー)エアダスター(ミニタイプ)エアダスター(ミニタイプ)エンジンクリーナーエアダスターノズルエアダスターノズル
最高使用圧力(MPa)10.0180.0120.6310.7
重量99g1.15kg0.75kg---
使用温度範囲-10~80℃-----
全長173mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト