17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AK

通常単価(税別)
9,451
税込単価
10,396
通常出荷日:1日目

型式:EA537AK-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ラジオペンチ...

詳細を確認
  • 先端形状
    ロング
  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • 材質
    ステンレス(SUS420)
  • 重量(g)
    335

型番:

EA537AK-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA537AK-200の仕様・寸法情報

先端形状
ロング
呼び寸法
200
ばね
なし
材質
ステンレス(SUS420)
重量(g)
335
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA537AK-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,451
( 10,396 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA537AK-200,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm ラジオペンチ(ステンレス製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AKの型番EA537AK-200のページです。 型番EA537AK-200に関する仕様情報を記載しております。
ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジオペンチ(ステンレス製)EA537AK
ラジオペンチ(チタン合金製)EA537AL
ケイバミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製)
ケイバ・ミニエポ・先細ラジオペンチ(ステンレス製ベントタイプ45°角)
ピッキー(ステンレス製ミニラジオペンチ) PK-115
ロングステンレス先曲ラジオペンチ
メーカーエスコエスコKEIBAKEIBAトップ工業スリーピークス技研
通常価格9,45149,242 -3,4523,6985,8014,590
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
先端形状ロングロング----
呼び寸法200-150150115150
ばねなしなしありありありあり
材質ステンレス(SUS420)チタン合金----
重量(g)335-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト