ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

80×75mm静電気除去シートEA321AL-2

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

型式:EA321AL-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 80...

詳細を確認
  • 曲面には貼り付けができません。

型番:

EA321AL-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA321AL-2の仕様・寸法情報

厚み(mm)
1
幅(mm)
80
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
0.075
材質
ポリエステル・ナイロン
用途
人体の静電気の軽減に不快な電撃ショックの防止にメディア内のデータ破壊の防止に

型番リスト

表示件数
型番
EA321AL-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA321AL-2,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 80x 75mm 静電気除去シート

ご注意

  • 曲面には貼り付けができません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80×75mm静電気除去シートEA321AL-2の型番EA321AL-2のページです。 型番EA321AL-2に関する仕様情報を記載しております。
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2
56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41
1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
[フリー]静電気除去グローブEA929DC-14
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,00093916,66645,7203,3691,900
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
厚み(mm)1141.2(±0.2)0.510
幅(mm)8031450100030158
商品タイプ静電気対策シート静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策テープ静電気対策用品
長さ(m)0.0750.0560.58250.2
材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン表面:アクリル/ナイロン、縁:ナイロン55%、ポリエステル45%、裏面:ポリエステルl00%(基布)、発泡、ウレ夕ン樹脂(コート面)アクリル78%、ポリエステル22%基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト