17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

疲労軽減マット(帯電防止)EA997RB-181,EA997RB-182

通常単価(税別)
8,77015,570
税込単価
9,64717,127
通常出荷日:1日目

型式:EA997RB-181,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

型番

重量(g)

最小発注数量
450
0.75
MR-939-645-0
800
1個
750
0.9
MR-939-675-0
1600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,770
( 9,647 )
1日目
15,570
( 17,127 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA997RB-181,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 450x 750mm 疲労軽減マット(制電マット)
型式:EA997RB-182,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 750x 900mm 疲労軽減マット(制電マット)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

疲労軽減マット(帯電防止)EA997RB-181,EA997RB-182のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
疲労軽減マット(帯電防止)EA997RB-181,EA997RB-182
0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22
[フリー]静電気除去グローブEA929DC-14
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,770-44,3091,9003,36916,6661,000
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
厚み(mm)162100.541
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策用品静電気対策テープ静電気対策マット静電気対策シート
材質NBR合成ゴム(導電性カーボン入り)ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤表面:アクリル/ナイロン、縁:ナイロン55%、ポリエステル45%、裏面:ポリエステルl00%(基布)、発泡、ウレ夕ン樹脂(コート面)ポリエステル・ナイロン
メーカーテラモトカスタム(CUSTOM)日本バイリーン日本バイリーン--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング