ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15

通常単価(税別)
3,369
税込単価
3,706
通常出荷日:1日目

型式:EA929DC-15,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:30...

詳細を確認

型番:

EA929DC-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929DC-15の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.5
幅(mm)
30
商品タイプ
静電気対策テープ
長さ(m)
5
材質
基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤
用途
ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム張り付き防止に。フィーダーの詰まり防止に。プラスチック成形品へのチリ・ホコリなど異物の付着防止に。
使用温度範囲
40℃以下推奨
入数
1巻
商品名
デンキトール
剥離紙
なし
表面抵抗率
1.2×10の3乗Ω/□
メーカー
日本バイリーン

型番リスト

表示件数
型番
EA929DC-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,369
( 3,706 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA929DC-15,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:30mmx5.0m 静電気除去テープ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15の型番EA929DC-15のページです。 型番EA929DC-15に関する仕様情報を記載しております。
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
[フリー]静電気除去グローブEA929DC-14
1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61
0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22
240×240mm静電気除去クロスEA929DA-51
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3691,90045,72044,3092,2001,000
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
厚み(mm)0.5101.2(±0.2)21.2(±0.2)1
幅(mm)3015810000.824080
商品タイプ静電気対策テープ静電気対策用品静電気対策シート静電気対策マット静電気対策シート静電気対策シート
長さ(m)50.22100.240.075
材質基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマーアクリル78%、ポリエステル22%合成ゴム(導電性カーボン入り)アクリル78%、ポリエステル22%ポリエステル・ナイロン

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト