ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

450×580mm静電気除去マットEA997RD-41

通常単価(税別)
16,666
税込単価
18,333
通常出荷日:2日目

型式:EA997RD-41,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:45...

詳細を確認
  • マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。

型番:

EA997RD-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA997RD-41の仕様・寸法情報

厚み(mm)
4
幅(mm)
450
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
0.58
材質
表面:アクリル/ナイロン、縁:ナイロン55%、ポリエステル45%、裏面:ポリエステルl00%(基布)、発泡、ウレ夕ン樹脂(コート面)
重量(g)
90(±5)
表面電気抵抗値
3×10の4乘Ω/□(スクエア)
人体帯電圧
0.1kv未満上記データは測定データであり、品質保証データではありません。

型番リスト

表示件数
型番
EA997RD-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,666
( 18,333 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA997RD-41,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:450x580mm 静電気除去マット

ご注意

  • マット表面が汚れましたら洗って使うことはできます。但し酸化剤、還元剤は絶対に使用しないでください。静電気除去機能が低下します。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

450×580mm静電気除去マットEA997RD-41の型番EA997RD-41のページです。 型番EA997RD-41に関する仕様情報を記載しております。
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
450×580mm静電気除去マットEA997RD-41
0.8×10m/2.0mm導電性テーブルマットEA997RB-22
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2
56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1
1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,66644,3091,00093945,7203,369
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
厚み(mm)42111.2(±0.2)0.5
幅(mm)4500.88031100030
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策シート静電気対策シート静電気対策テープ
長さ(m)0.58100.0750.05625
材質表面:アクリル/ナイロン、縁:ナイロン55%、ポリエステル45%、裏面:ポリエステルl00%(基布)、発泡、ウレ夕ン樹脂(コート面)合成ゴム(導電性カーボン入り)ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンアクリル78%、ポリエステル22%基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト