ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

240×240mm静電気除去クロスEA929DA-51

通常単価(税別)
2,200
税込単価
2,420
通常出荷日:2日目

型式:EA929DA-51,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 2...

詳細を確認
  • 製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。美観を重視される場所では注意してご使用ください。

型番:

EA929DA-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA929DA-51の仕様・寸法情報

厚み(mm)
1.2(±0.2)
幅(mm)
240
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
0.24
材質
アクリル78%、ポリエステル22%
用途
フィルム・プラスチック・ゴム・紙等で発生する静電気の除去に人体帯電の軽減に液晶画面、タッチパネルの汚れの拭き取りに

型番リスト

表示件数
型番
EA929DA-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA929DA-51,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名: 240x 240mm 静電気除去クロス

ご注意

  • 製造工程上、斜め方向に発生するたたみシワのようなものが、 入っている場合があります。このシワは外観のみで、静電気除去性能に影響を与えるものではありません。美観を重視される場所では注意してご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240×240mm静電気除去クロスEA929DA-51の型番EA929DA-51のページです。 型番EA929DA-51に関する仕様情報を記載しております。
240×240mm静電気除去クロスEA929DA-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240×240mm静電気除去クロスEA929DA-51
1000×2000mm静電気除去クロスEA929DA-61
30mm×5.0m静電気除去テープEA929DC-15
[フリー]静電気除去グローブEA929DC-14
80×75mm静電気除去シートEA321AL-2
56×31mm静電気除去シート(2枚)EA321AL-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,20045,7203,3691,9001,000939
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚み(mm)1.2(±0.2)1.2(±0.2)0.51011
幅(mm)2401000301588031
商品タイプ静電気対策シート静電気対策シート静電気対策テープ静電気対策用品静電気対策シート静電気対策シート
長さ(m)0.24250.20.0750.056
材質アクリル78%、ポリエステル22%アクリル78%、ポリエステル22%基材:ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマー粘着剤:アクリル系粘着剤ポリエステル、ナイロン、導電性ポリマーポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト