17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK

通常単価(税別)
68,72074,240
税込単価
75,59281,664
通常出荷日:1日目

型式:EA124BK-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    336×181×437(H)mm
  • ホース材質
    ブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)
  • 一次側取付金具
    G1/2"プラグカプラー付
  • 二次側取付金具
    G1/2"ソケットカプラー付
  • 付属品
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付
  • 使用圧力
    1.5MPa
  • 一次側
    内径10mm×1mホース付
  • 内径×外径
    10×14mm
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

ホース長

重量

メーカー型番

最小発注数量
15m
10kg
AXT-154
1個
20m
10.5kg
AXT-204
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,720
( 75,592 )
1日目
74,240
( 81,664 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BK-16,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 10mmx15m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)
型式:EA124BK-17,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 10mmx20m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格68,720-59,10964,54829,630 -31,490 -37,190 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ336×181×437(H)mm336×181×437(H)mm380×247×430(H)mm288×110×367(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm
ホース材質ブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)ブレード入りポリウレタンポリウレタン-編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂-
一次側取付金具G1/2"プラグカプラー付G1/2"プラグカプラー付R1/2"G1/4"G(PF)3/8"G(PF)3/8"
二次側取付金具G1/2"ソケットカプラー付G1/2"ソケットカプラー付Rc1/2"1/4ワンタッチロータリーナットカプラ--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト