17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーホースリールEA124B

通常単価(税別)
48,290
税込単価
53,119
通常出荷日:1日目

型式:EA124B-5B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    394×402×394(H)mm
  • ホース材質
    ブレード入りポリウレタン
  • 使用圧力
    1.5MPa
  • 全長
    28m
  • 重量(kg)
    9.6
  • 内径×外径
    10×14mm
  • 接続
    1次側:1/2プラグ、2次側:1/2ソケット
  • メーカー型番
    UCL-304
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

型番:

EA124B-5B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124B-5Bの仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
サイズ
394×402×394(H)mm
ホース材質
ブレード入りポリウレタン
使用圧力
1.5MPa
全長
28m
重量(kg)
9.6
内径×外径
10×14mm
接続
1次側:1/2プラグ、2次側:1/2ソケット
メーカー型番
UCL-304
メーカー
ハタヤリミテッド(HATAYA)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124B-5B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,290
( 53,119 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124B-5B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 10mmx28m エアーホースリール(ウレタン製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーホースリールEA124Bの型番EA124B-5Bのページです。 型番EA124B-5Bに関する仕様情報を記載しております。
エアーホースリールEA124Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーホースリールEA124B
ウレタンエアーホースリールEA124B-2
ウレタンエアーホースリールEA124BA
高圧エアホースリールEA124BX
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格48,29025,850 -33,590 -47,80059,10968,720 -
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ394×402×394(H)mm348(W)×227(D)×398(H)mm330×402×364.5(H)mm335.5(W)×402(D)×364.5(H)mm336×181×437(H)mm336×181×437(H)mm
ホース材質ブレード入りポリウレタンブレード入りポリウレタンブレード入りポリウレタン(外装色:ピンクパープル)塩化ビニール樹脂ブレード入りポリウレタンブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)
使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa3.0MPa1.5MPa1.5MPa
全長28m18m20m20m--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト