17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックチェンジリテーナーEA159SD-110

通常単価(税別)
4,050
税込単価
4,455
通常出荷日:2日目

型式:EA159SD-110,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認

型番:

EA159SD-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA159SD-110の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
材質
サイズ
42×70mm
適用ニードルサイズ
Φ10.2
重量(g)
303
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA159SD-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,050
( 4,455 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA159SD-110,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:チゼル用 クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックチェンジリテーナーEA159SD-110の型番EA159SD-110のページです。 型番EA159SD-110に関する仕様情報を記載しております。
クイックチェンジリテーナーEA159SD-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックチェンジリテーナーEA159SD-110
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1
エアーホースリールEA124B
ウレタンエアーホースリールEA124BA
ウレタンエアーホースリールEA124BC
ウレタンエアーホースリールEA124B-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,05010,54048,29033,590 -34,92025,850 -
通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目〜
種類その他関連用品ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入)----
サイズ42×70mm305(W)×156(D)×288(H)mm394×402×394(H)mm330×402×364.5(H)mm315(W)×230(D)×380(H)mm348(W)×227(D)×398(H)mm
適用ニードルサイズΦ10.2-----
重量(g)303-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト