17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BY

通常単価(税別)
35,428
税込単価
38,971
通常出荷日:1日目

型式:EA124BY-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    300(W)×140(D)×380(H)mm
  • ホース材質
    ポリウレタン
  • 付属品
    補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
  • 最高圧力
    1.47MPa
  • 商品名
    リーレックスエアー
  • シリーズ
    リーレックス(Reelex)
  • 流体
    エアー
  • メーカー
    中発販売

型番:

EA124BY-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124BY-2の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
サイズ
300(W)×140(D)×380(H)mm
ホース材質
ポリウレタン
付属品
補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
最高圧力
1.47MPa
重量
4.3kg
本体材質
ポリプロピレン
商品名
リーレックスエアー
シリーズ
リーレックス(Reelex)
ホース長さ
10m
メーカー型番
NAR-810GR
適用ホース径
内径:Φ8.0、外径:Φ12.0
流体
エアー
メーカー
中発販売

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124BY-2

重量

本体材質

ホース長さ

メーカー型番

適用ホース径

最小発注数量
4.3kg
ポリプロピレン
10m
NAR-810GR
内径:Φ8.0、外径:Φ12.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,428
( 38,971 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BY-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx12m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)
型式:EA124BY-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール(静音巻取)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BYの型番EA124BY-2のページです。 型番EA124BY-2に関する仕様情報を記載しております。
自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻エアーホースリール(静音巻取)EA124BY
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格35,42859,10968,720 -31,490 -37,190 -29,630 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ300(W)×140(D)×380(H)mm336×181×437(H)mm336×181×437(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm288×110×367(H)mm
ホース材質ポリウレタンブレード入りポリウレタンブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂--
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/2"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付
最高圧力1.47MPa-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト