17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアー圧力安全弁EA153

通常単価(税別)
5,5007,900
税込単価
6,0508,690
通常出荷日:1日目~2日目

使用圧力になると弁が完全に開放され空気が抜けます。【特長】・シート面が端面当たりのため経年変化が少なく...

詳細を確認
  • 弁が一度解放されると、圧力の変化に関わらず解放されたままとなりエアーは放出され続けます。既定の圧力に戻すには、圧力を再確認して手動にて弁を閉じる必要があります。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじ径

全長

重量

(g)

最小発注数量
R3/8
52.5mm
65
1個
R1/2
54mm
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
2日目
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

使用圧力になると弁が完全に開放され空気が抜けます。
【特長】
・シート面が端面当たりのため経年変化が少なく作動が一定。

ご注意

  • 弁が一度解放されると、圧力の変化に関わらず解放されたままとなりエアーは放出され続けます。既定の圧力に戻すには、圧力を再確認して手動にて弁を閉じる必要があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー圧力安全弁EA153のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー圧力安全弁EA153
VD-1H型 真空調整弁
揚程式安全弁
空気抜弁 TA-22MLシリーズ
RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天
コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型
メーカーエスコベンヨシタケヨシタケベンFMバルブ製作所
通常価格5,500-118,884 -17,540 -11,249 -82,427 -69,400 -
通常出荷日1日目〜15日目5日目〜3日目〜2日目〜3日目
調整弁/安全弁種類安全弁/リリーフ弁真空調整弁安全弁空気抜弁/吸排気弁減圧弁定水位弁
使用流体空気蒸気 / 空気水 / 蒸気 / 空気 / 油蒸気
安全弁形式安全リリーフ弁真空調整弁揚程式安全弁--揚程式安全弁
最高流体温度(℃)80200以下-100220以下-
本体材質黄銅--青銅CACCAC901

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト