17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーベルトサンダー(10×330mm)EA163HB

通常単価(税別)
19,478
税込単価
21,426
通常出荷日:1日目

型式:EA163HB,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    10
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    330
  • 全長 (mm)
    325
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 無負荷回転数 (rpm)
    18000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.25
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW以上
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    770g

型番:

EA163HB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA163HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ベルト寸法(幅)(mm)
10
ベルト寸法(長さ)(mm)
330
全長(mm)
325
使用空気圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(rpm)
18000
空気消費量(m³/min)
0.25
使用コンプレッサー
2.2kW以上
吸入口
Rc1/4"
重量
770g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA163HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,478
( 21,426 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA163HB,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:18,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー(10×330mm)EA163HBの型番EA163HBのページです。 型番EA163HBに関する仕様情報を記載しております。
エアーベルトサンダー(10×330mm)EA163HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーベルトサンダー(10×330mm)EA163HB
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HD
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2
アネスト岩田 エアーベルトサンダー
エアーベルトサンダー ATHUNDER
エアーベルトサンダー GT-BS20
メーカーエスコエスコエスコアネスト岩田キャンベル(DIY)ミスミベッセル
通常価格19,47824,58840,6008,7357,25638,238
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ベルト寸法(幅)(mm)102020101020
ベルト寸法(長さ)(mm)330520520330330520
全長(mm)325396427280×46×75290398
使用空気圧力(MPa)0.630.630.60.60.630.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト