17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧エアホース(カプラー付)EA125BX

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高圧エアホース(カプラー付)EA125BX

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA125BX-110A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA125BX-110A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.0/10.0mm x10m 高圧エアホース
型式:EA125BX-120A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.0/10.0mm x20m 高圧エアホース
型式:EA125BX-130A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.0/10.0mm x30m 高圧エアホース

指定中の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
用途
高圧釘打機用
ホース材質
ウレタン
使用圧力
2.26MPa
最高圧力
2.94MPa
全長
10m
重量
950g
メーカー型番
0088-7048
ホース内径×外径
6mm×10mm
メーカー
HiKOKI

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト