17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28

通常単価(税別)
64,548
税込単価
71,003
通常出荷日:2日目

型式:EA124BJ-28,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    380×247×430(H)mm
  • ホース材質
    ポリウレタン
  • ホース長
    15m
  • 一次側取付金具
    R1/2"
  • 二次側取付金具
    Rc1/2"
  • 使用圧力
    1.4MPa
  • 重量
    9.4kg
  • 内径×外径
    11×16mm
  • メーカー型番
    SHR-40P
  • メーカー
    三協リール(TRIENS)

型番:

EA124BJ-28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124BJ-28の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
サイズ
380×247×430(H)mm
ホース材質
ポリウレタン
ホース長
15m
一次側取付金具
R1/2"
二次側取付金具
Rc1/2"
使用圧力
1.4MPa
重量
9.4kg
内径×外径
11×16mm
メーカー型番
SHR-40P
メーカー
三協リール(TRIENS)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124BJ-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,548
( 71,003 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BJ-28,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名: 11mmx15m 大型エアーホースリール(自動巻取)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28の型番EA124BJ-28のページです。 型番EA124BJ-28に関する仕様情報を記載しております。
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格64,54859,10931,490 -68,720 -29,630 -37,190 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ380×247×430(H)mm336×181×437(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm336×181×437(H)mm288×110×367(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm
ホース材質ポリウレタンブレード入りポリウレタン編糸補強1Bブレード入ソフトエラストマー樹脂ブレード入(内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ)--
ホース長15m15m10m-10m10m
一次側取付金具R1/2"G1/2"プラグカプラー付G(PF)3/8"G1/2"プラグカプラー付G1/4"G(PF)3/8"
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト