ツール用品技術窓口

確定しました

ルブリケーター EA153CC-23A

通常単価(税別)
5,140
税込単価
5,654
通常出荷日:1日目

型式:EA153CC-23A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認

型番:

EA153CC-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA153CC-23Aの仕様・寸法情報

種類
ルブリケータ
貯油量(cm3)
200ml
IN側 接続種類
Rc
IN側 配管ねじの呼び
3/8
使用環境
標準
OUT側 接続種類
Rc
OUT側 配管ねじの呼び
3/8
ろ過度
40μm
使用圧力
0.05~1.0MPa
使用油
タービン油1種ISO・VG#32相当
設定圧力
0.05~0.85MPa
全高
190.5mm
重量
500g
耐圧力
1.5MPa
面間
75mm
使用温度範囲(℃)
5~60

型番リスト

表示件数
型番
EA153CC-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,140
( 5,654 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA153CC-23A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 3/8” ルブリケータ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケーター EA153CC-23Aの型番EA153CC-23Aのページです。 型番EA153CC-23Aに関する仕様情報を記載しております。
ルブリケーター EA153CC-23Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブリケーター EA153CC-23A
ルブリケータ Rc1/4 ミニタイプ
ルブリケータ Bタイプ
ルブリケータ TAL403シリーズ
【在庫品】ルブリケータ(エコノミスト形 セパレートタイプ)300※E・A3019シリーズ
GAシリーズ GALシリーズルブリケータ
メーカーエスコトラスコ中山ミスミトラスコ中山CKDAirTAC(エアタック)
通常価格5,1404,0704,3303,817 -2,797 -1,505 -
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目3日目〜
種類ルブリケータ-ルブリケータルブリケータルブリケータルブリケータ
貯油量(cm3)200ml2565200--
IN側 接続種類RcRcRcRcRcPT(Rc)
IN側 配管ねじの呼び3/81/4----
使用環境標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト