17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

F.R.L.ユニットEA153AB-5A EA153AB-5A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

F.R.L.ユニットEA153AB-5A

販売終了

型番

EA153AB-5A

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA153AB-5A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:Rc 1/4” ミニF.R.L.ユニット

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタレギュレータ+ルブリケータ
接続口径
Rc1/4
フィルタ ろ過度
5μm
最高使用圧力(MPa)
1(10.2kgf/cm2)
面間(mm)
90
サイズ
90×175(H)mm
オイル容量
35ml
重量
600g
調整圧力範囲(MPa)
0.049~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト