ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12

通常単価(税別)
126,092
税込単価
138,701
通常出荷日:2日目

型式:EA813PD-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA813PD-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PD-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
470
電圧(V)
18
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
約60(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1)
0~1550
最大打撃数(min-1)
0~2400
付属品
差込角
1/2"DR
メーカー
パナソニック
防じん・耐水性能
IP56
バッテリー
18V(リチウムイオン5.0Ah)
サイズ
214×77×252(H)mm
重量
2.6kg
付属品
バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
締付能力
普通ボルト:M12~24、高力ボルト:M12~18
メーカー型番
EZ7552LJ2S-H
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA813PD-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,092
( 138,701 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813PD-12,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18V(1/2”DR) インパクトレンチ(充電式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12の型番EA813PD-12のページです。 型番EA813PD-12に関する仕様情報を記載しております。
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1
DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
18V充電コードレスインパクトレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコベッセル
通常価格126,09286,03071,61054,791104,220102,095
通常出荷日2日目1日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)470280(12.7ピンタイプソケット使用時)495N/m3001400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)500
電圧(V)1818201836(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)18
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)約60(空→フル充電)約4060842570
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト