ツール用品技術窓口

確定しました

[充電式]インパクトレンチEA813BL-1、EA813BN-2

通常単価(税別)
34,120
税込単価
37,532
通常出荷日:1日目

型式:EA813BL-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA813BL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813BL-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
充電インパクトレンチ
最大締付トルク(N・m)
115
電圧(V)
10.8
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
充電時間(min)
約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
無負荷回転数(min-1)
0~1200
最大打撃数(min-1)
0~2700
付属品
差込角
3/8"DR
メーカー
ボッシュ
仕様
樹脂ケースセット
バッテリー
10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
サイズ
137×54×179(H)mm
重量
0.9kg
付属品
バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース
締付能力
普通ボルト:M4~M12、高力ボルト:M4~M10
メーカー型番
GDS10.8V-EC
充電器
AC100V

型番リスト

表示件数
型番
EA813BL-1

最大締付トルク

(N・m)

電圧

(V)

充電時間

(min)

無負荷回転数

(min-1)

最大打撃数

(min-1)

差込角

バッテリー

サイズ

重量

付属品

締付能力

メーカー型番

最小発注数量
115
10.8
約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
0~1200
0~2700
3/8"DR
10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
137×54×179(H)mm
0.9kg
バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース
普通ボルト:M4~M12、高力ボルト:M4~M10
GDS10.8V-EC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,120
( 37,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813BL-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V(3/8"DR) インパクトレンチ(充電式)
型式:EA813BN-2,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V(1/2"DR) インパクトレンチ(充電式)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトレンチEA813BL-1、EA813BN-2の型番EA813BL-1のページです。 型番EA813BL-1に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]インパクトレンチEA813BL-1、EA813BN-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]インパクトレンチEA813BL-1、EA813BN-2
DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
(3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
(1/2"DR)電動インパクトレンチEA813DT-2A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格34,12071,61086,030104,220126,09219,978
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチインパクトレンチ
切替有無(トルク・回転数・打撃数)
付属品
メーカーボッシュIngersollRand(インガソール・ランド)パナソニックHiKOKIパナソニック京セラ
仕様樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト