ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,610
税込単価
78,771

型式:EA813YA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリー...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電インパクトレンチ
  • 最大締付トルク (N・m)
    495N/m
  • 電圧 (V)
    20
  • 切替有無(トルク・回転数・打撃数)
  • 充電時間 (min)
    60
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2100
  • 付属品
  • 差込角
    1/2"DR
  • メーカー
    IngersollRand(インガソール・ランド)
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • バッテリー
    DC20V(リチウムイオン2.5Ah、5.0Ah)
  • サイズ
    210×76×165.5(H)mm
  • 重量
    2.4kg
  • 付属品
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • 締付能力
    20~460N/m、M6~M22
  • メーカー型番
    W5153-K22-JP
  • 充電器
    AC100V
  • 逆転トルク
    500N・m

型番:

EA813YA-1
解除
    数量:

    EA813YA-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)
    495N/m
    電圧(V)
    20
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)
    充電時間(min)
    60
    無負荷回転数(min-1)
    2100
    付属品
    差込角
    1/2"DR
    メーカー
    IngersollRand(インガソール・ランド)
    仕様
    樹脂ケースセット
    バッテリー
    DC20V(リチウムイオン2.5Ah、5.0Ah)
    サイズ
    210×76×165.5(H)mm
    重量
    2.4kg
    付属品
    バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
    締付能力
    20~460N/m、M6~M22
    メーカー型番
    W5153-K22-JP
    充電器
    AC100V
    逆転トルク
    500N・m

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA813YA-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    71,610
    ( 78,771 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA813YA-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC20V(1/2”DR) インパクトレンチ(充電式)

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1の型番EA813YA-1のページです。 型番EA813YA-1に関する仕様情報を記載しております。
    DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DC20V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813YA-1
    DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-12
    DC18V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813PD-13
    DC18.0V(1/2"DR)インパクトレンチ(充電式)EA813RW-11
    (3/4"DR) [充電式]インパクトレンチ EA813DN-51
    充電式インパクトレンチ TW001G
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコマキタ
    通常価格71,610126,09286,03054,791104,22039,890 -
    通常出荷日2日目2日目1日目2日目2日目在庫品1日目〜
    商品タイプ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ充電インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)495N/m470280(12.7ピンタイプソケット使用時)3001400(14286kgf・cm)、M30高力ボルト(強度区分F10T)、六角ソケット使用(締付け時間3秒)1350
    電圧(V)2018181836(リチウムイオン2.5Ah)、18(リチウムイオン5.0Ah)DC36(40max)
    切替有無(トルク・回転数・打撃数)
    充電時間(min)60約60(空→フル充電)約408425-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました